Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ TGU 68

Product Description

Avec la jauge de niveau radar Rosemount TGU 68, vous pouvez compter sur une mesure précise et fiable dans les conditions d’exploitation les plus difficiles, dans les citernes et sur le pont. Robuste, cette jauge radar FMCW 26 GHz peut assurer, en option, une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut et/ou une protection antidébordement. Même dans des conditions difficiles, lorsque vous dépendez le plus de la précision, vous bénéficiez d’une performance et d’une fiabilité que seules 30 années d’expérience dans le domaine maritime peuvent vous apporter.

Température de service
-40 à +100 °C (jusqu’à +260 °C si montée sur TGS6810)
Incertitude nominale
±2 mm
Poids
17 kg
Indice de protection
IP66/67
Raccordement au procédé
Adapté au montage sur JIS 5K-200, DN200, ASME 8"
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L, PTFE, fluorosilicone
Protection contre les explosions
Ex ia IIC T4 Ga

Caractéristiques

  • Effectuez des mesures précises et fiables dans les conditions d’exploitation difficiles, dans les citernes et sur le pont.
  • C’est un radar FMCW 26 GHz, avec traitement avancé du signal, bande passante élevée et antenne parabolique optimisée.
  • La jauge est idéale pour les pétroliers et les installations offshore avec une plage de mesure de 35 m.
  • La jauge offre une robustesse supérieure dans toutes les conditions de citernes.
  • Légère et facile à installer, la jauge dispose d’un faisceau étroit.
  • La jauge peut assurer, en option, une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut indépendante ou une protection antidébordement.
  • Le capteur de pression de vapeur, en option, s’intègre parfaitement à la jauge de niveau radar.
  • La robustesse du boîtier lui permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • La jauge est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.