Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD

Product Description

L’analyseur antidéflagrant X-STREAM Enhanced fournit une technologie d’analyse puissante dans un boîtier en aluminium moulé et à montage mural conforme à NEMA 4X/IP66. Les certifications internationales permettent un fonctionnement dans les zones dangereuses de Classe I, Zone 1, Groupe IIB+H2 et Classe I Division 2 BCD.

Plage d’humidité
< 90 % HR à 20 °C
< 70 % HR à 40 °C
Indice de protection
Type 4X, IP66 selon EN 60529 pour une installation à l’extérieur, protection contre les rayons directs du soleil
Poids
Jusqu’à 63 kg selon la configuration
Sortie analogique
1-5, isolée optiquement individuellement 4(0)-20 mA (RB = 500 Ω)
Entrée analogique
2 entrées analogiques, 0-1 (10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Sorties de relais
4 indicateurs d’état selon NAMUR NE 107 ou par exemple seuils de concentration, notification de l’état des vannes, contacts secs : 1 A, 30 V
Protocole de communication
Ethernet avec Modbus TCP ; RS 485/232C avec Modbus RTU ; 2 ports USB

Caractéristiques

  • Analyseur de gaz jusqu’à cinq composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes incluant une accessibilité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température

Documentation et schémas