Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK

Product Description

L’analyseur de gaz en continu X-STREAM Enhanced XEGK permet de combiner jusqu’à quatre voies pour les photomètres infrarouges non dispersifs et ultraviolets-visibles (NDIR/UV/VIS), les sondes de conductibilité thermique (TCD), les capteurs de traces d’humidité (tH2O), et les cellules d’oxygène (pO2/eO2) paramagnétiques et électrochimiques.

Plage d’humidité
< 90 % HR à 20 °C
< 70 % HR à 40 °C
Alimentation électrique
100-240 V, 50/60 Hz
Indice de protection
IP20 selon EN 60529 pour une installation à l’intérieur, protection contre les rayons directs du soleil
Poids
Environ 8-12 kg, en fonction de la configuration
Sortie analogique
1-5, isolée optiquement individuellement 4(0)-20 mA (RB = 500 Ω)
Entrée analogique
2 entrées analogiques, 0-1(10) V (Rin = 100 Ω) ou 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Sorties de relais
4 indicateurs d’état selon NAMUR NE 107 ou par exemple seuils de concentration, notification de l’état des vannes, contacts secs : 1 A, 30 V
Protocole de communication
Ethernet avec Modbus TCP ; RS 485/232C avec Modbus RTU ; 2 ports USB

Caractéristiques

  • Analyseur de gaz jusqu’à trois composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes, notamment une fonctionnalité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température

Documentation et schémas