Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-X-well Technology

Technologie Rosemount™ X-well™

Product Description

La technologie Rosemount X-well mesure précisément la température interne du procédé sans puits thermométrique ni point d’insertion dans le procédé. Elle permet d’enregistrer la température du procédé en toute sécurité, en évitant la découpe de conduite, le calcul de la fréquence de sillage et l’arrêt du procédé.

  • Réduction du temps de conception et d’ingénierie jusqu’à 65 %
  • Amélioration de la sécurité en éliminant les arrêts de procédé et la modification de la tuyauterie
  • Utilisation dans une grande variété d’applications de surveillance et de défis
  • Réduction du coût total de possession de 30 %

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Entrée
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 3144P : Capacité de sonde simple avec entrées de sonde à résistance
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648 : Capacité de sonde simple avec entrées de sonde à résistance
Signal de sortie
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 3144P : Protocole 4-20 mA/HART®
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648 : Protocole HART® sans fil
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD avec graphique de plage de pourcentage et boutons/commutateurs
Diagnostics
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 3144P : Diagnostics de base incluant des diagnostics de sonde ouverte/courte
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648 : Diagnostics de base incluant des diagnostics de sonde ouverte/courte
Certifications/homologations
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 3144P : zone dangereuse, type maritime
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648 : zone dangereuse, type maritime
Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Durée de vie du module d’alimentation
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648 : durée de vie pouvant atteindre 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Type d’antenne
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648 : externe (portée standard et étendue)
Fréquence de rafraîchissement
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648 : 1 s à 60 min, sélectionnable par l’utilisateur

Caractéristiques

  • Caractéristiques de la technologie Rosemount X-well avec transmetteur 3144P
    • Le boîtier à double compartiment offrant une protection supérieure dans les environnements difficiles
    • Le suivi de la température minimale et maximale permet de surveiller les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
    • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
  • Caractéristiques de la technologie Rosemount X-well avec transmetteur 648
    • Précision et stabilité sans fil hors pair pour l’automatisation des procédés
    • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
    • L’indicateur LCD donne accès aux informations relatives aux mesures et aux diagnostics sur le terrain, améliorant ainsi la visibilité du procédé
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • Le solide boîtier à double compartiment améliore la fiabilité sur le terrain

Documentation et schémas