Le système de raccords d’accès mécaniques Roxar est conçu pour les produits de systèmes mécaniques de 2" d’utilisation courante et pour la récupération sous pleine pression de service à l’aide de l’outil de récupération mécanique Roxar (ou tout outil de 2" standard). Le système comprend des connecteurs creux/pleins, des raccords d’accès avec divers raccordements, des pressions nominales selon les matériaux, ainsi qu’une gamme de couvercles. Cela se traduit par une récupération efficace et sûre.