Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-mechanical-retrieval

Outils de récupération mécaniques et vannes de service Roxar

Product Description

L’outil de récupération mécanique Roxar est un outil de haute qualité pour la récupération et l’installation de sondes et de coupons dans les raccords d’accès haute pression de 2" standards de l’industrie. L’outil est compatible avec les systèmes d’accès mécaniques de 2" de la plupart des fournisseurs. Les vannes de service à double fermeture et purge renforcent aussi la sécurité de fonctionnement. Cela se traduit par une récupération efficace et sûre.

Documentation et schémas