Roxar-P-Subsea-Wetgas

Débitmètres de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine

Product Description

Les débitmètres de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine effectuent des mesures extrêmement précises du débit d’eau, de gaz et de condensat, réduisant les risques et offrant un meilleur maintien de l’écoulement. Les débitmètres avancés offrent une sensibilité à l’eau, une précision et une rapidité de réponse sans équivalent, pour des mesures de production fiables. Ils incluent les premiers systèmes de mesure de salinité intégrés du secteur, qui fournissent des informations essentielles pour protéger l’intégrité des conduites et des puits sous-marins et favoriser les stratégies de comptage et d’allocation sur les champs de gaz et de condensat de gaz.

Gamme de fonctionnement
90-100 % de fraction volumique des gaz (GVF)
Plage de vitesse
5 à 40 m/s
Plage de températures
Jusqu’à 150 °C (302 °F)
Mesure de fraction d’eau
Incertitude : fraction volumique des gaz (GVF) > 98 % : ±0,1 % vol. abs.
Incertitude : fraction volumique des gaz (GVF) < 98 % : ±0,2 % vol. abs.
Sensibilité
< 0,0002 % vol. abs.
Protocole de communication
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, CanBus

Caractéristiques

  • Optimisation de la précision grâce à une analyse multivariable et à une mesure triphasée basée sur micro-ondes et densimètre gamma
  • Détermine si l’eau de formation pénètre dans le flux grâce au premier système de mesure de la salinité en ligne dédié du secteur
  • Détection des variations de la teneur en eau du puits de 0,2 ppm, sensibilité jamais atteinte
  • Réaction immédiate pour protéger l’intégrité du système sous-marin par des vitesses de mesure de 20 fois par seconde
  • Simplification de l’installation et de l’intégration grâce à une conception compacte
  • Réalisation des performances optimales tout au long de la durée de vie sur le terrain grâce à une fiabilité éprouvée sur le terrain et une redondance totale
  • Vérification de la validité des mesures de pression, de volume et de température (PVT), indépendamment des fractions d’eau