Tartarini-P-RP10

Détendeurs à charge pneumatique type RP/10 de Tartarini™

Product Description

Les détendeurs de type RP/10 sont normalement utilisés dans les stations de régulation utilisant du gaz comprimé à haute pression en bouteilles. ils peuvent également être utilisés dans les fours de petite taille à pression de gaz moyenne des usines de céramiques et de produits chimiques et pharmaceutiques. Le type RP/10 est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé dans la catégorie I.

Diamètre du corps et type de raccordement
3/4" x 1" BSP
Pression admissible
220 bar / 3 191 psig
Plage de pression d'entrée
1 to 220 bar / 14,5 à 3 191 psig
Plage de pression
0,5 à 30 bar / 7 à 435 psig
Classe de précision
Jusqu'à ±5 %
Limites de température
En service : -10 à 60 °C

Caractéristiques

  • Disque de vanne équilibrée
  • Étanchéité parfaite à zéro livraison
  • Soupapes de sûreté à ressort intégré