Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-23 Springless

Détendeur sans ressort et sans filetage TESCOM™ 23

Product Description

Le détendeur en ligne ultra haute pureté TESCOM™ série 23 offre une finition de 10 Ra micropouces avec des capacités de débit élevées pouvant atteindre 950 LS/min. La membrane cintrée de la série 23 présente une conception interne sans ressort ni filetage et peut fournir une pression amont de 17,2 bar et une pression aval allant jusqu’à 6,9 bar. Idéale pour la régulation en ligne à débit élevé ; convient parfaitement à la purge.

Classe de pression
Pression amont maximale : 10,3 ou 17,2 bar
Gammes de pression aval : 0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L VAR avec polissage électrolytique
Siège de vanne : Teflon® ou PCTFE
Membrane et tige : acier inoxydable 316L
Joints et autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
Siège Teflon® : -40 à 71 °C / -40 °F à 160 °F
Siège PCTFE : -40 à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Diamètre et type d’orifice
Orifices d’entrée et de sortie : 1/4 MVCR, fixe, 1/2 FVCR, 1/2 MVCR, tube 1/2, tube 3/4
Prises de manomètre : 1/4 HPIC, 1/4 FVCR, 1/4 MVCR, fixes, 1/4 MVCR, pivotant
Capacité de débit
Cv = 1,8
Poids
1,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Écoulement sans obstacle ni à-coups pour une purge intégrale
  • La construction sans ressort ni filetage réduit la génération de particules au minimum
  • Joint à fermeture positive avec chapeau positionnable
  • L’intégrité en cas de fuite est assurée par la membrane métal/métal sur joint du corps
  • Conforme aux normes SEMI F19, grade UHP

Documentation et schémas