Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-26-2900

Déverseur amont TESCOM™ série 26-2900

Product Description

L’appareil série 26-2900 est un détendeur à dôme à rappel négatif doté d’une vanne principale équilibrée. Ce détendeur contrôle la pression en amont jusqu’à 69,0 bar avec un réglage du rappel par à ressort. Idéal pour les applications de plongée sous-marine, pour vider l’air expiré de la chambre de pression (système respiratoire intégré) et de la tourelle de plongée.

Classe de pression
Pression de contrôle maximale : 69,0 bar
Plages de référence maximales : 69,0 bar
Gammes de pression de rappel : 0, 0 à 1,0, 0 à 2,1, 0 à 3,1 bar
Matériau
Corps : Acier inoxydable 303 ou laiton
Siège : CTFE
Membrane : Non renforcée : Viton-A®
Joints toriques : Viton-A®
Bagues d’appui : Téflon®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300 et laiton
Température de service
-18 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
SAE 1/2", NPTF, MS33649, BSP
Capacité de débit
Cv = 2,0
Type de charge
Dôme
Poids
4,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La conception à tige équilibrée élimine la nécessité de régler le rappel sur une large plage de pressions de service
  • Capacité haut débit : Cv = 2,0
  • Membrane détectée
  • Faible accumulation
  • Peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • Choix de construction en acier inoxydable ou en laiton

Documentation et schémas