Tescom-P-56-2000

Détendeur de régulation de la pression TESCOM™ série 56-2000

Product Description

La série 56-2000 fournit une régulation précise de la pression qui permet aux clients d’obtenir des débits d’injection constants pendant toute la durée de vie du puits. Idéal pour les applications offshore d’injection de produits chimiques.

Classe de pression
Pression amont maximale : 1 034 bar
Pression aval maximale : 13,8-1 034 bar
(pression de rappel non réglable du ressort : 12-13,8 bar)
Matériau
Corps : acier inoxydable 17-4
Siège, vanne principale : Vespel® SP1
Joint torique : Buna-N
Bague d’appui : CTFE
Autres pièces : acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 et Nitronic 60
Température de service
-26 °C à 74 °C
2 Pour plages de température étendue de -40 °C à 204 °C, consultez TESCOM.
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifices d’entrée et de sortie : pression moyenne
Diamètre des orifices d’entrée et de sortie : 9/16"
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids (approximatif)
5,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Un contrôle précis et constant des points de consigne réduit le risque de problèmes de maintien du débit dus à une injection excessive ou insuffisante
  • Détendeurs de haute qualité détectés par piston pour une longévité accrue dans les applications offshore, réduisant les coûts de maintenance et les arrêts non planifiés.
  • Autres options pour l’automatisation complète du contrôle du débit d’injection avec l’ajout du ER5000

Documentation et schémas