Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-Line Pressure Reducers Purity 6

Détendeur de conduite TESCOM™

Product Description

Les détendeurs de conduite (pureté 6,0) sont fondés sur les séries 44-2200 et 44-3200 fiables et précises. Ces unités sont fournies avec des raccords à compression et un manomètre pour la pression aval. Idéal pour une utilisation dans le contrôle de la pression en ligne et le détendeur de deuxième étage dans les conduites d’alimentation en gaz.

Pression amont maximale
D45001 : 241 bar et 27,6 bar
D45002 : 207 bar et 34,5 bar
Plages de pression aval maximale
D45001 : 1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 bar
D45002 : 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 bar
Produit fluide
Gaz et mélanges non corrosifs jusqu’à une pureté de 6,0 (99,9999 % vol.) Laiton et acier inoxydable pour gaz corrosifs en acier inoxydable
Matériau
Corps : laiton ou acier inoxydable 316L
Chapeau : laiton nickelé, acier inoxydable (option)
Siège : Teflon®
Température de service
-40 °C à 70 °C
Capacité de débit
D45001 : Cv = 0,06 (haute pression), Cv = 0,15 (basse pression)
D45002 : Cv = 1,0
Débit de fuite contre l’atmosphère
10-8 mbar l/s He
Diamètre et type d’orifice
D45001 : 3x NPTF 1/4
D45002 : 2x NPTF 1/2
Manomètres : NPTF 1/4
Poids (approximatif)
D45001 : 1,1 kg
D45002 : 1,8 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Préassemblé avec manomètre, raccords à compression inclus
  • Sécurité et fiabilité augmentées grâce au joint métal/métal avec membrane en acier inoxydable
  • Capacité de débit élevée avec d’excellentes capacités de contrôle au D45002
  • Pression aval préréglée en option
  • Adapté aux installations sur panneaux

Documentation et schémas