Tescom-P-SJS

Régulateur de pression TESCOM™ SJS pour pompes mécaniques

Product Description

La série SJS convient parfaitement aux systèmes d’étanchéité mécanique à deux pompes, ce qui permet de contrôler les émissions fugitives, de prolonger la durée de vie des joints, de renforcer la sécurité et de réduire les coûts de maintenance des joints. Le SJS est couramment utilisé avec l’isolateur d’instrumentation série 42MW.

Classe de pression (bar)
Pression amont maximale : 34,5
Pression de référence maximale : 27,6
Pression aval maximale (rappel et référence) : 34,5
Gamme de pression de rappel : 0-6,9
Matériaux du corps
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
Détendeur : Teflon®
Déverseur : Vespel®
Matériau du manchon de frottement
Intérieur : Teflon®
Extérieur : acier inoxydable 316
Température de service
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,12
Poids (sans manomètres)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Maintient une pression différentielle précise lorsqu’il est incorporé dans un système à double étanchéité
  • Suit les perturbations de la pression du système et diminue les temps d’arrêt en augmentant la durée de vie du joint
  • Version compatible NACE disponible : numéro de modification -01
  • Disponible avec un isolateur d’instrumentation à membrane soudée 42MW en option

Documentation et schémas