Tescom-P-VN

Vanne haute pression TESCOM™ série VN

Product Description

Vanne bidirectionnelle à haut débit série VN. Idéale pour les conduites d’alimentation haute pression / haut débit.

Pression d'entrée maximale
689 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
Vespel® SP1
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène ou Viton®
Bague d’appui
Teflon®
Bague d’usure
PEEK
Concentrateurs Grayloc
Nitronic 60
Autres pièces
Acier inoxydable 316, acier inoxydable 17-4
Température de service
-29 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
Concentrateur Grayloc fileté 1-1/2"
Capacité de débit
Cv = 20
Poids
15,9 kg
Type de charge
Manuel
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Section d’écoulement en Y
  • Poignée à faible couple
  • Sièges souples remplaçables
  • Raccordements de concentrateurs Grayloc disponibles

Documentation et schémas