Tescom-P-Wegamed 300

Détendeur à un étage TESCOM™ Wegamed 300 (obsolete)

Product Description

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Détendeur de pression à cylindre préréglé à un étage WegaMed 300 conforme à la norme DIN EN ISO 10524-1 pour les gaz médicaux sous pression. Marquage CE conforme à la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux. Pression amont de jusqu'à 4350 psi / 300 bar.

Produit fluide
Médical, O2 et air
Pression amont maximale
Air, O2 : 160 à 4350 psi / 11 à 300 bar
Plages de pression aval
Air : 5 bar au débit nominal de 80 l/min
O2 : 5 bar au débit nominal de 76 l/min
Déverseur
Pression d'ouverture : 116 psi / 8 bar
Débit minimum : 220 l/min (air)
Plage de température
Fonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
Stockage : -40 °F à 158 °F / -40 °C à 70 °C
Poids
environ 2,65 lb / 1,2 kg (selon le raccordement d'entrée)
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Test d'allumage d'oxygène pour 300 bar
  • Conception compacte
  • Conception robuste et fiable pour les applications stationnaires