Commutateur GO™ Switch modèle 22

Product Description

De plus petite taille que le modèle 12, le modèle 22 est également conforme aux normes ATEX/IECEx Zone 1 et Ex ’de’ relatives aux zones dangereuses à sécurité augmentée et antidéflagrantes.

iec-ex

Caractéristiques

  • Disposition des contacts en C unipolaire bidirectionnel
  • 5 A / 240 Vca, 10 A / 120 Vca, 3 A / 24 Vcc
  • Détection latérale de 3/8 ″
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Température de service standard -40 ° à 105 °C (-40 ° à 221 °F)
  • Température certifiée standard -40 ° à 60 °C (-40 ° à 140 °F)
  • Entrée de câble NPT 1/2 ″ ou M20
  • Certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses Zone 1

Documentation et schémas