Yarway-P-P000490

Soupapes de décharge Yarway

Product Description

Conçues pour le service de décharge dans les systèmes de chaudière dont les pressions atteignent 3 206 psig.

Caractéristiques

  • Conception selon ASME section 1, ASME B31.1, ASME B16.34.
  • Pour les systèmes de chaudière jusqu’à 3 206 psig.
  • Construction robuste résistant aux pressions et vitesses élevées.
  • Excellente résistance aux acides de nettoyage et à l’usure causée par des précipités.
  • Sans siège, ne se raye pas, ne s’encrasse pas, ne se bouche pas, ne fuit pas
  • Garniture chargée, aucune fuite en aval
  • Combinaison de soupapes à siège renforcé et sans siège dans un seul corps.
  • Portées de siège en Stellite
  • Portées de siège en Stellite
Service critique
Cavitation, fluides chargés, flashing
Caractéristiques de débit
Caractéristiques spéciales
Matériau
Acier carbone, fonte, métal, acier
ASME
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
À soupape, d’équerre
Certifications
ASME B31.1
Raccordement au procédé
Emboîtement soudé, à brides
Emboîtement soudé, à brides

Documentation et schémas