Soluções servo PACSystems
Melhore o desempenho e a eficiência da sua máquina com um sistema de controle de movimento integrado e de alta velocidade.
O PACMotion combina uma solução integrada de lógica de movimento e de máquina com desempenho, flexibilidade e escalabilidade necessários para automação avançada de máquinas. Configurados para fornecer a integração e o desenvolvimento mais fáceis, maior precisão e rendimento e manutenção reduzida, o controlador, os servodrives e os servo motores PACMotion são projetados para trabalhar juntos em aplicações de até 40 eixos em um único backplane.
Quer você esteja implementando um novo sistema ou modernizando seus controladores obsoletos, o PACMotion simplifica e acelera o desenvolvimento com um ambiente de programação integrado para lógica de PLC, controle de movimento, HMI e segurança. A programação comum entre aplicativos ajuda a acelerar o comissionamento e simplificar as atualizações.
A rotatividade mais rápida do produto, a maior variabilidade e a produção em menos tempo exigem sistemas de controle modulares flexíveis que possam atender às demandas extremas de produção atuais. As soluções PACMotion são tão duráveis quanto versáteis e dimensionáveis, melhorando o desempenho da aplicação e aumentando a produtividade.