O padrão da indústria para instalar medidores de vazão magnéticos é instalá-los com cinco diâmetros de tubo a montante e dois diâmetros de tubo a jusante. Isso permite que o fluido condutivo incompressível tenha um perfil de vazão mais simétrico e leituras mais precisas da vazão. No entanto, às vezes, o trecho reto recomendado não está disponível para uma aplicação. Nesse caso, uma medição precisa e repetível ainda é recomendada. Os sensores Rosemount™ 8700 podem fornecer medições precisas e repetíveis sem qualquer trecho reto a montante ou a jusante. Isso permite uma medição da vazão precisa em qualquer lugar da planta, sem especificar recursos exclusivos para isso.
Com o melhor desempenho da categoria, os Transmissores do medidor de vazão eletromagnético de montagem em campo Rosemount 8732E fornecem medições altamente precisas e estáveis até mesmo nas aplicações mais críticas. Um invólucro do transmissor de compartimento duplo fornece isolamento do ambiente externo, mantendo os componentes eletrônicos livres de umidade e outros contaminantes. Além disso, os diagnósticos avançados e a interface do operador local intuitiva com tela de vidro fornecem maior conhecimento do processo e capacidades de gerenciamento incomparáveis. O transmissor pode ser montado de forma integral ou remota para facilitar a instalação, manutenção e verificação.