Os parques de estocagem de tanques midstream e a jusante tendem a ser grandes, cobrindo uma extensa área que muitas vezes fica perto de unidades de processamento ativas com presença de pessoal. O petróleo bruto ou petrolífero com teor de enxofre armazenado nesses parques de estocagem de tanques representa um risco inerente de segurança para o pessoal graças à natureza altamente tóxica do sulfeto de hidrogênio. Essa ameaça cria a necessidade de monitoramento em tempo real de gases combustíveis e gases tóxicos em áreas onde os métodos convencionais de detecção de gás são muito caros ou simplesmente impraticáveis. O monitor de gás wireless Rosemount™ 928 pode detectar sulfeto de hidrogênio, fornecendo detecção precoce de vazamento de gás e ajudando a manter os trabalhadores seguros. Produtos adicionais de detecção de gás e detecção de chamas também estão disponíveis
Implante detectores ultrassônicos de vazamento de gás INCUS e NetSafety Millennium Point com Rosemount 935 Detectores de gás combustível de trajeto aberto para aumentar a eficiência da detecção e fornecer alarmes antecipados e precisos nas operações externas.