É essencial que haja o maior rendimento possível do produto na parte inferior da coluna e nas bandejas do controlador. A medição de nível deve ser eficiente para resistir ao acúmulo de produto pegajoso e viscoso, especialmente na extremidade inferior. O transbordamento deve ser evitado, pois a mídia de processo normalmente acaba no sistema de chama para hidrocarbonetos com o risco de um incidente perigoso/explosão. Alguns usuários podem preferir medir o nível diretamente na torre, enquanto outros podem preferir a manutenção de gaiolas com válvulas. Se forem necessárias medições diretas, o nível de DP será a solução apropriada. Se for usada uma câmara de bypass, o radar de onda guiada juntamente com um alarme de nível alto com medição de nível de pontual será a solução recomendada.