As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. Conforme os vapores sobem através da coluna, diferentes componentes se condensarão a diferentes temperaturas e se acumularão para escoamento. As colunas de destilação terão uma ampla gama de temperaturas por toda a sua extensão. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem estar sujos e gerar camadas ou entupimentos nos ativos. O transbordamento é um risco, especialmente durante a partida da planta e antes de o equilíbrio entre a vazão líquida e gasosa ser alcançado. Se ocorrer um transbordamento, os meios do processo normalmente acabam no sistema de chama para hidrocarbonetos com o risco de um incidente perigoso/explosão. Alguns usuários podem preferir medir o nível diretamente na torre, enquanto outros podem preferir a manutenção de compartimentos com válvulas. Se forem necessárias medições diretas, o nível DP é uma solução apropriada. Se for usada uma câmara de bypass, a solução recomendada é um radar de onda guiada juntamente com um alarme de nível alto com medição de nível pontual.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, oferecendo recursos de segurança e confiabilidade de ponta em aplicações de nível e interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens, como facilidade de instalação, sem necessidade de calibração e não ser afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Tem uma construção robusta e apresenta eficientes diagnósticos integrados, permitindo foco total na parte essencial, ou seja, na sua planta.