Válvulas de globo easy-e da Fisher

Válvulas de globo easy-e da Fisher

Maximize suas opções de controle de vazão com os carros-chefes da indústria de controle de processos.

Tenha uma execução com um controle de vazão mais versátil e de alto desempenho.

Tenha uma execução com um controle de vazão mais versátil e de alto desempenho.

As válvulas de controle easy-e da Fisher, disponíveis de NPS 1/2 a 36, oferecem alto desempenho e confiabilidade aos usuários. Elas podem solucionar suas necessidades de aplicações que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas. Nenhuma outra válvula globo oferece a ampla versatilidade de aplicações de válvulas easy-e. Nós as projetamos para serem válvulas fáceis de usar, que simplificarão os estoques de peças, simplificarão o treinamento ou simplificarão o serviço. As mais de 2,4 milhões de válvulas easy-e instaladas em campo confirmam a aceitação de seu desempenho em todo o setor.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tenha uma execução com um controle de vazão mais versátil e de alto desempenho.

Você precisa de menos complexidades e ineficiências em suas operações.


Para alcançar um crescimento acima da média em um mundo de baixo crescimento, as melhores empresas da categoria estão inovando com produtos que oferecem mais recursos de automação, segurança e simplicidade.


– Pesquisa industrial da Baird


O número cada vez maior de instalações hoje em dia (resultando em um número maior de válvulas que requerem manutenção) e a constante escassez de mão de obra qualificada e experiente tornam as equipes de manutenção das instalações de campo desafiadoras.


– ValveMagazine.com


O conjunto da válvula de controle deve ser otimizado ou desenvolvido como uma unidade. Os componentes da válvula não projetados como um conjunto completo normalmente não têm o melhor desempenho dinâmico.


– Guia de válvulas de controle

Válvulas de globo easy-e da Fisher

E se você pudesse aplicar amplamente um projeto de válvula de controle em toda a planta, obter controle de alto desempenho e reduzir a complexidade?

VER CATÁLOGO DE VÁLVULAS DE GLOBO EASY-E

Lide com uma AMPLA VARIEDADE de necessidades de controle de fluidos com uma válvula padrão.

Qual é sua oportunidade?

Qual é sua oportunidade? Conforme as instalações ficam maiores, o número de válvulas de controle necessárias aumenta. Considere uma única série de válvulas de globo que pode atender às suas necessidades em toda a sua instalação. Com as válvulas easy-e da Fisher, selecione facilmente o estilo e a vazão do corpo corretos.

Escolhas do tipo de corpo

As escolhas de tipo do corpo significam que você pode atender a uma variedade de requisitos em tamanhos de NPS ½ a 36, desde condições gerais de serviço até situações de alta pressão até a solução de problemas de layout de tubulação.

Projetos especiais

Projetos especiais são oferecidos para aplicações envolvendo líquidos ou gases em temperaturas criogênicas tão baixas quanto -198 °C (-325 °F) ou altas temperaturas.

Sistemas avançados de vedação de haste

Os sistemas avançados de vedação de haste incluem conjuntos de embalagem ENVIRO-SEAL Low-E que controlam emissões para menos de 100 ppmv e tampas de vedação de fole ENVIRO-SEAL projetadas para zero emissões.

Uma escolha das características da vazão

Uma escolha de características da vazão permite selecionar a válvula easy-e para ser linear, com porcentagem igual ou abertura rápida. Atender às demandas de capacidade de 0,001 Cv a 12.000 Cv.

Ajustes de controle de cavitação

Os ajustes de controle de cavitação ajudam a eliminar a cavitação em aplicações limpas e sujas, e três tecnologias estão disponíveis: interno Cavitrol™ III, NotchFlo™ DST, e o interno de serviço sujo (DST).

Ajustes de atenuação de ruído

Os ajustes de atenuadores de ruído ajudam a reduzir o nível de ruído operacional da válvula easy-e, e as três configurações incluem: Whisper Trim™ I, Whisper Trim III e WhisperFlo™ Trim.

MINIMIZE a complexidade de inventário, treinamento e serviços.

Qual é sua oportunidade?

Qual é sua oportunidade? Qualquer válvula de controle requer manutenção periódica. Na maioria dos casos, isso significa que são necessários um amplo inventário de peças, treinamento da equipe e tempo de serviço. Nós projetamos o easy-e para reduzir a complexidade para a sua instalação. Como muitas peças são intercambiáveis, os custos de inventário podem ser mantidos no mínimo. Em vez de se familiarizar com uma variedade de plataformas de válvulas de controle, a sua equipe pode aplicar rapidamente a flexibilidade da easy-e em várias aplicações diferentes em suas operações.

Peças de internos intercambiáveis

As peças de internos intercambiáveis na linha easy-e permitem que você mantenha os custos de inventário ao mínimo. As peças se encaixam dentro das tolerâncias adequadas para permitir a reconfiguração da válvula para uma variação de projeto diferente.

Peças sobressalentes certificadas OEM

As peças sobressalentes certificadas OEM estão disponíveis em todo o mundo e normalmente estarão disponíveis para você no mesmo dia ou no próximo dia. Assista a um vídeo

Projeto único do corpo da válvula

O projeto único do corpo da válvula se adapta a uma ampla gama de aplicações, de modo que a engenharia e o treinamento de manutenção podem se concentrar em como aplicar rapidamente o easy-e a muitos processos diferentes em sua operação.

Cursos flexíveis

Os cursos flexíveis fornecem à sua força de trabalho uma gama completa de opções de treinamento de instrutores certificados.

Reduza o tempo de reparo

Reduza o tempo de reparo de interno em 60%: um processo de reparo com mais de 20 peças foi reduzido a um único cartucho de reparo de interno pronto para instalação.

Simplifique o reparo em linha.

Reparo em linha simplificado: um conjunto de substituição de peças de interno e cabeça ajuda a eliminar possíveis reparos inesperados.

Reparo e substituição de peças sem surpresas

Reparo e substituição de peças sem surpresas: o cartucho de ajuste pré-montado vem com garantia de válvula OEM da Fisher padrão e tem identificação em série para ajudar a simplificar a compra e o inventário de peças de reparo.

Atenda às demandas de DESEMPENHO das válvulas e otimize o controle de seus processos.

Qual é sua oportunidade?

Qual é sua oportunidade? As válvulas de controle são um componente de controle altamente projetado, essencial para a precisão e controle de seu processo. As válvulas easy-e da Fisher agregam um valor elevado ao seu investimento em válvulas de controle graças à longa vida útil e desempenho de controle aprimorado.

Opções de materiais

As opções de material para o corpo easy-e incluem aço, aço inoxidável e uma gama de ligas (para especificações EN, ASME ou ASTM) para cada necessidade de processo.

Passagens de vazão simplificadas

As passagens de vazão simplificadas oferecem excelentes capacidades e vazão.

Maior resistência ao desgaste

O aumento da resistência promovido pelo ajuste de aço inoxidável endurecido padrão significa um serviço mais duradouro.

Estilos de atuadores

Os estilos de atuadores estão disponíveis para atender às necessidades do sistema de controle. As válvulas easy-e da Fisher trabalham em conjunto com atuadores de mola e diafragma e pistão Fisher para fornecer um desempenho dinâmico superior.

Controladores digitais de válvulas

Os controladores digitais de válvulas trazem inteligência às válvulas easy-e com a capacidade de detectar problemas antes que se tornem críticos.

A válvula easy-e foi pioneira no uso de interno guiado por gaiola em 1967 e continua evoluindo.

A válvula easy-e foi pioneira no uso de interno guiado por gaiola em 1967 e continua evoluindo. Mais de 2,4 milhões de válvulas easy-e foram instaladas em todo o mundo!

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE AJUSTE
Ative o JavaScript para usar este site.