Soluções Digital Isolation

Soluções Digital Isolation

Elimine as conjecturas de seu conjunto de válvulas do sistema instrumentado de segurança com nossas soluções e conhecimentos comprovados.

Soluções Fisher™ Digital Isolation™

O que é uma solução Digital Isolation?

As soluções Digital Isolation são projetadas especificamente para aplicações críticas nas quais a segurança é imperativa. Como o elemento final de controle dentro do Sistema Instrumentado de Segurança (SIS), cada solução é composta de uma válvula, um atuador e um controlador digital de válvulas com certificação SIL como um pacote completo. Acessórios, como reguladores, boosters de volume e chaves de fim de curso, completam a solução para aumentar a segurança e dar a tranquilidade de saber que o conjunto da válvula terá o desempenho esperado em sua aplicação SIS.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma solução Digital Isolation?

Solução completamente projetada

FUNÇÕES INSTRUMENTADAS DE SEGURANÇA

O SIS consiste em diversas funções instrumentadas de segurança (SIF). Cada função instrumentada de segurança tem um nível de integridade de segurança específico (SIL), que é essencial para obter a segurança funcional. Cada SIF é uma malha interligada ou separada composta de sensores, solucionadores lógicos e elementos de controle final.

Sensores de campo são usados para coletar informações necessárias para determinar se uma situação de emergência existe.

Solucionadores lógicos determinam que ação deve ser tomada com base nas informações coletadas.

Elementos de controle final implementam a ação determinada pelo solucionador lógico. Estes elementos normalmente incluem uma válvula on/off automática, com uma função de válvula aberta para falhas ou fechada para falhas.

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

Soluções para Digital Isolation podem ajudar a agilizar a instalação e reduzir os tempos de parada da planta, estimular a otimização e o controle de processo, a melhorar os níveis de segurança e as eficiências, reduzir custos com pessoal e atender às regulações e às normas.

Dependendo das exigências do processo, você pode obter certificados SIL para componentes individuais ou para o conjunto completo da válvula, tudo inteiramente assistido pela nossa equipe de profissionais certificados em segurança funcional e engenheiros de produto.

Especificações do hardware da solução

Produtos da Emerson testados e confiáveis se juntam para criar um conjunto de válvula de isolamento confiável e completo, incluindo válvulas, atuadores, controladores, reguladores e outros acessórios da Emerson. Testamos a funcionalidade de todas as soluções e fornecemos a documentação de fábrica completa para respaldar nosso incomparável desempenho.

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk
Many end users and EPCs face challenges with automated SIS/ESD valve assemblies. This webinar explores how to solve those challenges and uncomplicate your SIS final element with Emerson’s Fisher™ Digital Isolation™ Solution.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ative o JavaScript para usar este site.