Bancada Integrada

Sistemas de bancada integrados

Os sistemas de montagem de plásticos ultrassônicos autônomos da Branson economizam espaço e simplificam a configuração e a operação.

Combinando qualidade de junta consistente com operação otimizada

Esta técnica rápida e eficiente cria uma vedação forte, limpa e hermética, aumentando a produção sem comprometer a qualidade. É usada para embalagens, dispositivos médicos e outras aplicações especializadas que requerem uma vedação de alta qualidade.

Soluções de bancada de alto desempenho e totalmente automatizadas criam uma vedação confiável sem o uso de consumíveis. Essa tecnologia avançada ajuda você a atingir as metas ambientais aumentando a reciclabilidade, reduzindo o material de embalagem e eliminando adesivos e solventes químicos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Combinando qualidade de junta consistente com operação otimizada

Como funciona?

Soldagem ultrassônica de plástico

A energia ultrassônica é utilizada para unir termoplásticos há mais de 70 anos. Ela é frequentemente escolhida quando as partes são muito complexas ou caras para serem moldadas em uma única peça. 
Na soldagem ultrassônica de plástico, um movimento vibratório na superfície do sonotrodo (amplitude) é transferido para a peça.  As vibrações movem-se através da peça e criam atrito na interface entre as partes. Criando calor e depois derretendo. Quando resfriado, forma-se uma solda.

Sequência de conversão

O processo de soldagem ultrassônica converte energia elétrica em vibrações mecânicas, unindo os plásticos. 

No tubo ultrassônico, o conversor transmite a energia pelo intensificador, fazendo o sonotrodo vibrar. 

O conversor é feito de discos de cerâmica piezoelétrica que se expandem e contraem na mesma frequência da energia elétrica aplicada. 

O intensificador aumenta ou diminui a amplitude das vibrações para fornecer a amplitude ideal para o material, tamanho e tipo de montagem.

Soldadora ultrassônica

A soldadora ultrassônica é composta por um atuador/suporte e um tubo ultrassônico. Os sistemas podem ser integrados em ambientes totalmente automatizados ou semiautomatizados. Os modelos autônomos incluem uma fonte de alimentação independente e uma interface de controle. 

Os sistemas suportam vários modos de soldagem, escalonamento de amplitude e recursos de controle total.

Sistemas de solda plástica por ultrassom






Ferramentas personalizadas da Branson

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Nós não fazemos apenas ferramentas, nós sabemos também como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.