Válvulas solenoide ASCO™ Série 327

Product Description

A série 327 da ASCO é uma linha de válvulas de pilotagem de alta vazão que não exigem pressão de operação mínima. A construção de assento equilibrado permite altas vazões com níveis de potência mínimos, e por isso são ideais para usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico. Os anéis de compressão em PTFE e vedações preenchidos com grafite das válvulas reduzem a fricção e eliminam a aderência, oferecendo vida útil excepcional.

Produtos

Search
1-10 de 1.182 resultados para Products
:
ASCO™ EM8327A605.24/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Latão
Tamanho do tubo/porta
1/2 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Latão
1/2 pol.
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327A607.24/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Latão
Tamanho do tubo/porta
1/2 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Latão
1/2 pol.
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327A608.24/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Aço inoxidável
Tamanho do tubo/porta
1/2 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Aço inoxidável
1/2 pol.
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327A647.24/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Latão
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Latão
1/4 pol.
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B001.115/50-60
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Latão
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Latão
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B001.230/50-60
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Latão
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Latão
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B001.24/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Latão
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Latão
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B002.230/50-60
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Aço inoxidável
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Aço inoxidável
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B002.24/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Aço inoxidável
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Aço inoxidável
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
5 Day
QuickShip
ASCO™ EM8327B002.48/DC
Função da válvula
3 vias – 3/2 universal
Material do corpo
Aço inoxidável
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Meio
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
disponibilidade
5 Day
Função da válvula
Material do corpo
Tamanho do tubo/porta
Meio
disponibilidade
3 vias – 3/2 universal
Aço inoxidável
1/4 pol.
Ar, gás inerte
Óleo leve
Água
5 Day
QuickShip

Models

Search
1-1 of 1 results for Models
:
ASCO Série 327C
Certificações
ATEX
IECEx
UL (Underwriters Laboratories)
Setor
Óleo e gás
Hidrocarbonetos a jusante
Química
Alimentação
Meio
Ar, gás inerte
Água
Óleo leve
Material do corpo
Aço inoxidável
disponibilidade
Certificações
Setor
Meio
Material do corpo
ATEX
IECEx
UL (Underwriters Laboratories)
Óleo e gás
Hidrocarbonetos a jusante
Química
Alimentação
Ar, gás inerte
Água
Óleo leve
Aço inoxidável
Atuação da válvula
Rearme manual, Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão, aço inox
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro da ligação
1/4 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv, De 0,5 a 1,0 cv, De 0,2 a 0,43 kV, De 0,43 a 0,86 kV
Tensão
Carregamento de Bateria 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, Carregamento de Bateria 250 CC, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Opções de baixa potência para aplicações com pouca disponibilidade de energia
  • Opção de aço inox 316 para atmosferas altamente corrosivas
  • O rearme manual sem tensão e à prova de adulteração oferece maior segurança
  • Também disponíveis versões NAMUR com montagem direta e rearme manual

Documentação e desenhos