Asco-P-HOV1B

Válvulas de segurança do motor hidráulico ASCO™ HOV1B

Product Description

As válvulas de segurança ASCO Série HOV1B têm corpo em bronze e operação eletro-hidráulica para realizar controle confiável de abertura e fechamento de óleo combustível. A sede de PTFE guiada por haste e carregada por mola das válvulas abre em 9 segundos após a aplicação de energia e fecha em 1 segundo após interrupção de energia. As válvulas têm aprovação para uso em fechamento de segurança de óleo combustível. A Série HOV1B consiste em um atuador flexível com duas peças; o design do corpo da válvula é ideal para fabricantes de equipamentos originais que desejam um atuador e um corpo em conjunto e para usuários finais e distribuidores que querem minimizar o inventário combinando atuadores e corpos de válvula separados. A Série HOV1B é adequada para caldeiras/queimadores, fornos/fornalhas, incineradores e equipamento de aquecimento.

Acionamento da válvula
Motorizado
Material do corpo
Bronze
Mídia
Óleo combustível
Tamanho/rosca
1/2", 3/4”, 1"
Tipo de Rosca
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
4,5 - 6,0 cv
Tensão
120V/60 Hz, 110V/50 Hz, 24V/60Hz
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
300 PSI
Ambiente de funcionamento
Interno (Tipo 1) e Externo (Tipo 4)
Normas/Regulamentações
UL 429, FM 7400, CSA 22.2

Características

  • O atuador eletro-hidráulico autocontido e hermeticamente vedado, tipo tração, tem unidade de motor/bomba banhada a óleo, o que reduz o desgaste e aumenta a confiabilidade
  • A construção resistente e a ampla faixa de temperatura ambiente (-40 °C a 65 °C, -40 °F a 150 °F) permitem o uso em ambientes desafiadores
  • Gabinete de uso geral padrão Tipo 1, opcional Tipo 4, à prova d'água
  • A série HOV1B oferece ofertas de ½" a 1" NPT e faixa de vazão de Cv 4,5 a 6, e pressão operacional de 300 psi e pressões operacionais de 4 psi a 20 psi
  • Indicação visual de abertura e fechamento da válvula é padrão
  • O interruptor de prova de fechamento disponível é um equipamento padrão
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA