AVENTICS-0498317103

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498317103

Product Description

CO1-FORM_BI-110AC-8,0VA-22MM

Largura da bobina
22 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
ISO 6952
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Conexão elétrica 2
Conector
Conexão elétrica
Forma B industrial
Tensão de operação AC
110 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz
8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
10 VA
Peso
0.051 kg

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA