AVENTICS-0498319718

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498319718

Product Description

CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Largura da bobina
30 mm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Índice de compatibilidade
33
Conexão elétrica 2
Conector
Número de polos
De 3 pinos
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Consumo de corrente DC
10 W
Caixa
elastômero termoplástico

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA