AVENTICS-1320805000

AVENTICS™ Minicilindro, Série ICM 1320805000

Product Description

ICM-DA-008-0050-0

Normas
ISO 6432
Ø De pistão
8 mm
Curso
50 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, adequado a produtos alimentares
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
24 N
Força de pistão em extensão
32 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
M5
Rosca de biela do pistão
M4
Peso 0 mm curso
0.025 kg
Peso +10 mm curso
0.003 kg
Curso máx.
80 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm

Características

  • Ø 8 a 32 mm
  • Curso máx.: 400 mm
  • Resistente à corrosão
  • Adequado para uso no processamento de alimentos