AVENTICS-1820712011

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR 1820712011

Product Description

TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025

Ø externo
5 mm
Raio de flexão mín. 20°C
13 mm
Grossura das paredes
0.95 mm
Cor
Preto
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C
10 bar
Unidade de fornecimento
25 m
Peso por metro
0.015 kg
Material
poliéster-poliuretano