AVENTICS-1823373050

AVENTICS™ Série QR2-S-RPN padrão 1823373050

Product Description

QR2-S-RPN-G038-DA08

Tipo de rosca
União reta
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 8
Tipo
QR2-S-RPN
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.021 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Latão
Material rosca
Latão

Documentação e desenhos