AVENTICS-1823391584

AVENTICS™ Série QR2-S-RV1 padrão 1823391584

Product Description

QR2-S-RV1-M005-DA05

Tipo de rosca
Bocal anular, simples
Conexão G
M5
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 5
Tipo
QR2-S-RV1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.009 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Latão

Documentação e desenhos