AVENTICS™ Parafuso obturador, vedação plana 1823462029

Product Description

FPT-S-RBI-G014

Conexão G
G 1/4
Tipo
FPT-S-RBI
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Material
Aço
Material de vedações
Polivinil clorido