Micro Motion-K-FT-R300S-4200

Medidor Coriolis série R Micro Motion composto por sensor R300S e transmissor 4200

Especificações

Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
Display local

• Display gráfico com configuração de luz de fundo opcional
• Controles de toque capacitivos com quatro botões
• Suporte aos idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês.
Energia

• Transmissor de malha de alimentação de 2 fios
• Tensão inicial mínima de 17,75 V.
Sinais de entrada/saída

• Até dois canais de saída
• O canal A tem laço de alimentação de 4-20 mA/HART
• O canal B é configurável externamente para 4-20 mA, saída de frequência ou saída discreta (opção licenciada)
WirelessHART

• WirelessHART disponível por meio de adaptador THUM
Opções de montagem

• Montagem em campo
• Montado integralmente em sensores Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350 das séries F, H, R e T
• Montagem remota de 9 fios com suporte de montagem
Tipos de aplicação

• Smart Meter Verification
• Medida de concentração,
• Referência de API
Aprovações para áreas perigosas

• Classe I, div. 1
• Classe I, div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Intrinsecamente seguro
• À prova de explosão

Características

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
  • Obtenha uma vazão de mássica líquida básica de alto desempenho e medição de vazão volumétrica em um design compacto
  • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável 316L disponível, compatível com a maioria dos fluidos
  • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
  • Escolha entre as opções robustas do transmissor, incluindo:  invólucro de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
  • Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
  • Disponível com uma ampla variedade de sensores de vazão mássica Coriolis com precisão de vazão mássica de +/-0,10% e precisão de densidade de +/0,0005 g/cc para líquidos e lamas ou precisão de vazão mássica de +/-0,25% para gases.
  • O relógio de tempo real integrado registra dados de processo, alertas, relatórios do Smart Meter Verification e registros de auditoria. O Historiador de dados a bordo oferece uma rastreabilidade de auditoria completa para determinar os problemas do processo.
  • Display gráfico com suporte a oito idiomas e que pode ser girado usando a rotação integrada do software sem remover a tampa frontal, minimizando o tempo de inatividade devido a restrições de autorização de trabalho a quente.
  • Substitua os dispositivos existentes de vazão de dois fios com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia e cabeamento.
  • Expanda facilmente a sua planta onde a energia não se localiza centralizada
  • O Smart Meter Verification oferece uma avaliação rápida e completa de medidores Coriolis, determinando se o medidor foi afetado por erosão, corrosão e outras influências que afetam a calibração do medidor. Uma versão básica do Smart Meter Verification é incluída como padrão.
  • Aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508
  • A medição precisa, direta e repetível de massa melhora o controle do processo ao mesmo tempo em que reduz o número de dispositivos de medição necessários.
  • A opção wireless THUM™ maximiza a flexibilidade de instalação e operação.

Documentação e desenhos

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion