Micro Motion-CDM100M

Medidor De Densidade Compacto Micro Motion CDM100M, Aço Inoxidável 316L

Product Description

Um medidor de precisão de densidade e concentração de aço inoxidável 316L designado para medição de transferência de custódia e concentração.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
CDM100M
2700
Precisão (líquidos)
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Repetibilidade
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Faixa de leitura de densidade

 •Versão do transmissor TPS:0–1000 kg/m³ (0–1 g/cm³)
 •Versão do transmissor analógico/discreto: 0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressão máxima de trabalho do sensor
100 bar (1450 psi) ou limite do flange
Faixa de temperatura operacional
–58 °F a +400 °F (–50 °C a +204 °C)
Indicação de vazão (velocidade)

 •Precisão: ±5% do valor lido com 10:1 rangeabilidade
 •Vazão nominal (bidirecional): 13 m³/h
 •Velocidade nominal (bidirecional):10 m/s (32,8 pés/s)
Materiais

 •Conexões do processo:aço inoxidável 316L
 •Tubos de medição:Liga de níquel C-22 (ou UNS 06022)
 •Gabinete do sensor:aço inoxidável 316L
 •Gabinete do transmissor:Alumínio com poliuretano
Display local (opcional)

 •Tela LCD segmentada de duas linhas.
 •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização.
 •Adequado para operação em área classificada.
 •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas.
 •Lente de vidro.
 •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do dispay

 •Visualizar variáveis do processo.
 •Visualizar e aceitar os alertas.
 •Configurar mA e as saídas do RS-485.
 •Suporta a Verificação de densidade conhecida (KDV).
 •Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico):
 •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva)
 •O canal A tem 4–20 mA + HART
 •O canal B tem 4–20 mA
 •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva)
 •Uma saída discreta acionada externamente (passiva)
 •Uma saída Modbus/RS-485 Também pode ser pedido com um processado para ser usado com um transmissor fieldbus 2700 FOUNDATION de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Características

  • Alcance um desempenho superior e realista com a calibração de temperatura e pressão elevadas e combinadas
  • Garanta a integridade da amostra com a indicação de vazão
  • Reduza os erros de medição e minimize os efeitos negativos de instalação com os invólucros em RTD que se ajustam à temperatura ambiente
  • Confie na conformidade e compatibilidade segundo os padrões globais - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Instale e verifique rapidamente a condição operativa do medidor com diagnósticos internos inteligentes
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de densidade
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentação e desenhos