Roxar-P-sam-acoustic-sand-monitor

Monitor acústico de areia SAM da Roxar™

Product Description

O monitor acústico de areia SAM da Roxar é um sensor não intrusivo que fornece informações em tempo real sobre a areia de produção, permitindo maiores taxas de produção de óleo e gás e menos eventos de erosão na parte superior. O instrumento referenciado é baseado em tecnologia acústica e algoritmos proprietários que traduzem o ruído da areia em dados úteis. O SAM da Roxar fornece uma resposta imediata à produção de areia que permite o ajuste do fluxo de produção, o monitoramento da eficiência do separador de areia e outras aplicações upstream onshore e offshore. Os dados dos instrumentos referenciados podem ser aprimorados ainda mais com os monitores de corrosão e erosão Roxar SandLog e/ou Permasense.

iec-ex
Incerteza
+/– 5% (com calibração de injeção de areia)
Detecção de partículas
Normalmente a partir de 15 µm (gás) e 25 µm (líquidos)
Velocidade de vazão
No mínimo 1 m/s
Temperatura da superfície da tubulação
–40 °C a 290 °C (–40 F a 554 °F)
Tamanho
88 mm (DE) x 100 mm
Peso
3,0 Kg
Tensão de entrada
100–240 VCA, 50/60 Hz / 24 VCC
Comunicação
Modbus RTU (RS485), analógico 4–20 mA e contato sem tensão

Características

  • Não intrusivo, de fácil instalação
  • Dados de quantificação e intensidade da areia de fácil compreensão
  • Quantificação de areia, quando combinado com a calibração de injeção de areia
  • Pode ser combinado com monitores de erosão e corrosão de areia intrusivos e Fieldwatch para um sistema completo de gestão de integridade
  • Pode ser combinado com medidores multifásicos da Roxar para medição de quatro fases, incluindo areia