Válvula de fechamento rápido de vazão axial Tartarini™ série BM6X

Product Description

A válvula de fechamento rápido de vazão axial série BM6X é um dispositivo de corte automático adequado para instalação como equipamento de segurança em estações de regulagem e em linhas de transferência e distribuição de gás. A reduzida dimensão face a face, típica das válvulas de água, facilita a instalação mesmo em estações de regulagem existentes que não estão equipadas com dispositivos de corte.

ped
Tamanho dos corpos
DN 80, 100, 150, 200, 250 e 300 / NPS 3, 4, 6, 8, 10 e 12
Tipo de conexão de extremidade
CL150, CL300 e CL600
Pressão máxima de entrada
100 bar/1450 psig
Range de definição de excesso de pressão
0,03 a 80 bar/0,44 a 1160 psig
Range de definição de pressão insuficiente
0,01 a 80 bar/0,15 a 1160 psig
Classe de precisão
Até ± 1%
Tempo de resposta
< 1 segundo
Capacidades de temperatura
Versão de temperatura padrão: Operacional: -10° a 60 °C/14° a 140 °F Versão de baixa temperatura: Operacional: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F
Configurações de hidrogênio
O BM6X foi validado para serviços com hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho de corte e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte "Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar".

Documentação e desenhos

Características

  • Vazão axial
  • Válvula tipo "Wafer"
  • Disco borboleta não centralizado
  • Controle de pressão em um ou mais pontos do sistema
  • Ativação por aumento ou diminuição de pressão
  • Botão para fechamento rápido de emergência
  • Botão bypass com retorno automático
  • Reajuste manual pela simples rotação do eixo de reajuste