Soluções e equipamentos para fabricação de pneus
As soluções e equipamentos para fabricação de pneus da Emerson aumentam o rendimento, reduzem o tempo de inatividade e garantem a qualidade ao longo de todo o processo de fabricação de pneus.
O aumento da demanda global por pneus exige que os fabricantes criem processos de produção inovadores e ágeis, compatíveis com mudanças rápidas, ao mesmo tempo que reduzem o uso de energia, minimizando o desperdício e aprimorando a automação de produção de pneus. Conforme as fábricas de pneus agilizam a produção, a Emerson fornece soluções para prensas de vulcanização de pneus ou máquinas de construção de pneus. Nossas inovações permitem a automação do processo de produção de pneus ao alcançar o equilíbrio necessário para aumentar as metas de produtividade, melhorar a sustentabilidade, reduzir custos operacionais, prolongar o ciclo de vida do equipamento de fabricação de pneus e proteger seus funcionários.
Os produtos da Emerson são essenciais para a segurança, a eficiência e a precisão da operação dos seus equipamentos para mistura, seus cronogramas de instalação e fabricação, extrusoras, máquinas para fabricação de pneus, prensas de vulcanização e processos de acabamento. Nossas soluções de preparação e controle de vazão pneumática são projetadas para resolver ineficiências de cada estágio de produção, assim como auxiliar as operações do usuário final a serem flexíveis e consistentes sem comprometer os recursos de segurança da máquina.
Dispositivos de controle de vazão e controle direcional pneumático, como válvulas operadas por pressão, desempenham uma função crucial na otimização do processo de mistura e na garantia de operação eficiente da prensa de vulcanização. Misturas de borracha requerem precisão de pesagem, transporte e medição de diversos produtos químicos e matérias primas em uma sequência controlada. As válvulas da Emerson mantêm a eficiência e confiabilidade da pesagem e execução dos sistemas de tremonha, ao mesmo tempo em que garante a qualidade da batelada.
Os produtos da Emerson podem aumentar a confiabilidade e a precisão da orientação do material da fiação do cordão de solda e revestimento de borracha, reduzir o tempo de comissionamento através de ajustes locais/predefinidos e aprimorar o desempenho do sistema pneumático para evitar falhas prematuras da válvula. Nossas soluções gerais podem aumentar significantemente a vida útil das válvulas ao purificar o ar comprimido e regular a pressão, assim como melhorar as condições de segurança dos seus funcionários ao bloquear os sistemas durante a manutenção.
O controle direcional pneumático repetível e de alta precisão garante que sua produção atenda sempre às mais elevadas especificações de qualidade. Com o uso de manifolds de válvulas modulares e compactas, você pode obter maior flexibilidade de aplicação, reduzir custos, simplificar o comissionamento, maximizar a disponibilidade das máquinas para a construção de pneus e alcançar metas de rendimento mais altas. Maior visibilidade da integridade das válvulas e redução de custos de manutenção.
Uma prensa de vulcanização de pneus usa pressão e calor para moldar e formar um pneu com o padrão de piso desejado. As válvulas duráveis da Emerson que operam por pressão são projetadas para funcionar em aplicações com vapor e proporcionam exatidão e confiabilidade no controle e rapidez dos ciclos nas operações da prensa de vulcanização e no corte estanque. Nossas soluções aumentam o tempo de funcionamento do processo ao estender a vida útil da válvula e reduzem o tempo de comissionamento através de ajustes locais/predefinidos.
No processo de acabamento, os cilindros pneumáticos contam com exatidão e segurança no controle de movimentos e precisão nas posições. Ao oferecer mais repetibilidade e confiabilidade, esses dispositivos reduzem o tempo de inatividade das máquinas e maximizam a produtividade.
Os cilindros de guia linear e atuadores com certificação ISO e NFPA da Emerson duram muito tempo e oferecem maior confiabilidade e vida útil estendida do maquinário do equipamento de teste.