AVENTICS-P-502

Válvulas de controle direcional AVENTICS™ série 502

Product Description

A Série 502 da AVENTICS é uma linha de válvulas de automação de uso geral projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que requerem taxas de vazão mais altas, menor consumo de energia, além de instalação, configuração e modificação locais excepcionalmente fáceis. A Série 502 compacta (18 mm) e modular é adequada para aplicações em automóveis e pneus, alimentos e bebidas, farmacêuticas e de máquinas de embalagem. A válvula tem a flexibilidade de atender à norma ISO 15407-2, ao mesmo tempo em que mantém suas características de alta vazão. Além disso, nenhuma outra válvula dessa classe oferece uma variedade tão ampla de acessórios reguladores de pressão, de desligamento de pressão e de controle de vazão de escape.

B10

Produtos

Search
1-10 de 28 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B10M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
470 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
470 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B10MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
470 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
470 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B40M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
470 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
470 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B40MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
470 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
470 l/min
externo
-15% / +10%
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B50M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
380 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
380 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B50MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
380 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
380 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B60M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
420 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
420 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B60MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
420 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
420 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B70M11BF1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
420 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
420 l/min
externo
-15% / +10%
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B70MA00F1
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
420 l/min
Piloto da válvula
externo
Tensão CC de operação
-15% / +10%
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
Tensão CC de operação
disponibilidade
Eletricamente
420 l/min
externo
-15% / +10%
Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar
Tamanho do tubo/porta
1/8, 6 mm, 8 mm, 1/4, 5/16
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, engate rápido
Função
4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão, Dual 3 – via 2 X normalmente fechada
Vazão
De 0,05 a 0,1 Cv
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 150 PSIG, vácuo a 10,3 bar
Normas/regulamentações
CSA, IP65, UL
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Meio
Ar, gás inerte

Características

  • O design modular permite fácil configuração e modificação
  • A válvula de montagem da sub-base é adequada a aplicações de pilotagem de válvulas internas do painel.
  • Alta vazão, tamanho compacto e placa de montagem opcional possibilitam o uso eficiente do espaço do painel.
  • Compatível com plataformas fieldbus eletrônicas da AVENTICS série G3 e 580
  • O nó 580 CHARM é compatível com o sistema de controle distribuído DeltaV™ com triagem eletrônica.

Peças e acessórios

Search
1-10 of 18 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos