Os circuitos de moagem e fresagem consomem muita energia e muito dinheiro em toda a operação de mineração. Manter as fresas de ponta esférica e SAG, e rolos de moagem de alta pressão, on-line e funcionando de forma ideal é fundamental para a eficiência da flotação e maximizar a recuperação de metais. No entanto, esses circuitos experimentam variações no tamanho de partículas, taxa de alimentação e teor de umidade, o que pode levar a entupimentos, alto desgaste de vibração e rolamento da máquina e, finalmente, tempo de inatividade não planejado e reinicializações trabalhosas.
A Emerson pode ajudar você a alcançar maior disponibilidade em fresas de ponta esférica e SAG e rolos de moagem de alta pressão com soluções avançadas de monitoramento de condições para detectar problemas precocemente. As soluções avançadas de controle de processo da Emerson podem ajudar a otimizar seus circuitos de moagem e fresagem e alcançar uma moagem mais consistente, reduzindo o consumo energético.
Monitoramento da fresa de ponta esférica/SAG
Monitoramento da condição da fresa em tempo real para melhorar o tempo de atividade da fresa.
Soluções de medição wireless da fresa de ponta esférica/SAG
Melhore a disponibilidade da fresa e o tempo de atividade para otimizar o circuito de moagem.
Válvulas guilhotina da Clarkson
Otimize o desempenho do circuito de moagem e melhore o tempo de funcionamento da fábrica com soluções de válvula de isolamento eficientes.
DeltaV DCS para controle avançado da fresa de SAG/ponta esférica
Soluções avançadas de controle de processos para aumentar a produtividade de fresa de SAG e ponta esférica.
Equipamentos de classificação como hidrociclones e telas vibratórias têm um papel importante no desempenho geral do circuito de moagem e trituração. A má classificação do minério afeta o processamento mineral a jusante, levando ao aumento da remoagem, à diminuição da eficiência da flotação, ao maior consumo de energia e à menor recuperação de metais. O problema fundamental com a operação de hidrociclones e telas vibratórias é que elas são muito sensíveis às mudanças de processo, mas são mal instrumentadas. Dessa forma, o monitoramento de hidrociclone depende da inspeção visual.
Com as soluções avançadas de monitoramento de condições da Emerson, você pode detectar problemas como laçamento e entupimento em seu hidrociclone, vários problemas emergentes com suas telas vibratórias e otimizar o desempenho geral do circuito de moagem.
Válvulas guilhotina da Clarkson
Melhore o desempenho de hidrociclone com soluções de válvula de isolamento eficientes.
Monitoramento de hidrociclone
Monitoramento de desempenho em tempo real de hidrociclone para otimizar o desempenho do circuito de moagem.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Equipe seus operadores com conhecimentos e controle para alcançar a excelência operacional.
A otimização de circuitos de flotação e operações de espessamento pode ser complexa graças à variabilidade do minério de entrada. O desempenho depende de diversas variáveis do processo, e pequenas perturbações do processo podem afetar a recuperação de metal e aumentar o uso de reagentes. Além disso, os circuitos de flotação e espessamento estão sujeitos a um tempo de inatividade não planejado devido à falha de bombas, motores e outros equipamentos mecânicos associados.
As soluções avançadas de controle de processos e automação da Emerson podem ajudar você a melhorar a estabilização do processo e otimizar a operação de flotação e espessamento. As soluções de válvulas ajudam a melhorar a gestão de vazão de lama e melhoram a eficiência da flotação. As soluções de monitoramento de condições wireless podem ajudar a minimizar o tempo de inatividade não planejado, prevendo falha mecânica.
DeltaV DCS para célula de flotação avançada e controle de espessante
DeltaV DCS para controle avançado do processo para melhorar a flotação e aumentar a eficiência do espessante.
Válvulas guilhotina da Clarkson
Soluções de válvula de isolamento eficientes para desempenho otimizado de espessantes.
Sua capacidade de maximizar a recuperação do minério, a eficiência e o rendimento do processo começa com o estoque e alimentação de suas instalações. Dada a variabilidade na dureza e tamanho do minério, você precisa do máximo de clareza possível para alcançar a liberação mineral ideal.
Com as soluções de medição especializadas da Emerson, você pode obter a percepção necessária para configurar seu processo para obter sucessos repetidos. Além de fornecer entradas avançadas de processos, nossas soluções também podem automatizar a coleta de níveis de estoque e condições de equipamentos. Com esses conhecimentos efetivos, sua equipe terá um desempenho consistente em relação às suas expectativas.
Soluções de medição de nível de sólidos
Medição de sólidos precisa e econômica com manutenção mínima e de fácil instalação.
Soluções de gestão do desempenho de ativos
Monitoramento da condição e melhor gestão de desempenho para seus ativos de mineração fixos e móveis críticos.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Equipe seus operadores com conhecimentos e controle para alcançar a excelência operacional.
Perguntas frequentes sobre automação e controle de moagem, fresagem e flotação
Os mineradores podem obter um melhor tempo de atividade implantando soluções de monitoramento de condições para fresas SAG/de ponta esférica e rolos de moagem de alta pressão.
Os mineradores podem aumentar sua produtividade e eficiência aplicando controle avançado do processo em seus circuitos de moagem.
Controle quadrático integrado (IQC) é um método mais novo de controle de malha fechada e está sendo usado cada vez mais para aplicações de processamento de minério. O IQC pode ser aplicado em muitos processos, mas tem sido particularmente benéfico na otimização da flotação.
Controle quadrático integrado (IQC) é um método mais novo de controle de malha fechada e está sendo usado cada vez mais para aplicações de processamento de minério. O IQC pode ser aplicado em muitos processos, mas talvez o maior benefício de sustentabilidade ocorra quando é usado para melhorar a operação das fresas SAG, pois normalmente consomem quantidades consideráveis de energia.