A pilha de lixiviação sempre experimentou desafios com menor recuperação de metal. As pilhas de lixiviação têm sido tradicionalmente monitoradas manualmente e a perda de vazão e controle só seria detectada pelo pessoal durante as inspeções. Melhorar o desempenho geral da almofada de lixiviação exigiria mais pessoal, o que cria riscos de segurança associados à exposição prolongada. O tamanho e a localização da maioria das almofadas de lixiviação também representam desafios para obter dados precisos com controles manuais, especialmente em condições perigosas em que a otimização da vazão de solvente e a estabilização das bactérias são fundamentais.
A Emerson oferece uma ampla variedade de tecnologias wireless para ajudar a automatizar sua operação de lixiviação. Ela fornece visibilidade total em sua almofada de lixiviação e ajuda a detectar linhas entupidas e inundações, monitorar e controlar a distribuição uniforme de ácido, evitar instabilidades da almofada e fornecer uma melhor percepção da eficiência da lixiviação.
Soluções de medição wireless da pilha de lixiviamento
Otimize o desempenho da lixiviação em pilha com melhor percepção da distribuição de produtos químicos.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Soluções de automação de pilha de lixiviação para recuperação otimizada de metal.
Válvulas keystone
Melhore a recuperação de pilhas de lixiviação com soluções de válvulas confiáveis.
Embora os processos de extração por solvente e extração eletrolítica (SX/EW) ofereçam custos operacionais e de capital mais baixos para recuperação de cobre, a recuperação consistente de cobre ainda é um desafio. Na extração por solvente, é difícil manter a estabilidade do processo. Na extração eletrolítica, curtos-circuitos não detectados entre o ânodo e o catodo podem desperdiçar energia, tempo e dinheiro significativos.
Com os transmissores de temperatura wireless da da Emerson, os operadores da planta podem detectar anormalidades na tensão do catodo e obter informações valiosas sobre curtos-circuitos bem antes das rodadas diárias do operador, aumentando assim a eficiência geral do processo atual e a lucratividade operacional.
Soluções de medição wireless SX/EW
Obtenha informações sobre seus processos de extração por solvente e extração eletrolítica.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Aproveite as soluções de automação para extração de solvente e extração eletrolítica.
No ambiente atual de fazer mais com menos, é difícil manter a disponibilidade de ativos com equipe reduzida, orçamentos menores e uma incapacidade de detectar falhas antecipadamente, identificar as causas principais e planejar a manutenção de acordo com seus termos. A solução de monitoramento de condição fácil de operar da Emerson oferece a detecção mais precoce de falhas iminentes para que você possa tomar decisões de reparo rápidas e precisas antes que ocorra um tempo de inatividade não planejado, otimizando assim seus custos de mão de obra de manutenção e simplificando o treinamento do operador.
Soluções de gestão do desempenho de ativos
Monitoramento da condição e melhor gestão de desempenho para seus ativos de mineração fixos e móveis críticos.
In an Oil & Gas Engineering article, Emerson’s Ali Babakr and David Macedonia explain the value of NACE Standards for understanding corrosion resistance.
leia maisArtificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are rapidly changing the way organizations leverage analytics. These systems enable complex analysis that human beings simply cannot perform manually, making it possible to solve difficult problems and identify actionable strategies to improve production, efficiency, sustainability, and safety. Undergirding this analytics solution is a...
leia maisMining and refining copper into the purity required poses safety, efficiency, and reliability challenges for global miners.
leia maisPerguntas frequentes sobre processamento metalúrgico
Os mineradores podem obter uma recuperação de metal mais alta e consistente ao automatizar o monitoramento de lixiviação.
Os mineradores podem melhorar a segurança do pessoal implementando soluções de monitoramento de pilha de lixiviação wireless.
Monitoramento remoto ou monitoramento remoto de ativos é uma ferramenta vital para a mineração, uma vez que os ativos de mineração estão geograficamente dispersos. Envolve a coleta de dados de ativos móveis de mineração que fornecem status e desempenho à distância.
O monitoramento das condições é uma ferramenta que avalia a condição e a integridade da máquina. Envolve vários tipos de aquisição de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para prever a falha da máquina. O monitoramento das condições pode ser aplicado aos recuperadores de empilhadeira, escavadeiras elétricas, trituradores, transportadores e vários outros tipos de máquina.