Integridade e detecção de vazamentos em tubulações
Garantir a integridade confiável e a detecção de vazamento da tubulação pode ser feita de maneira fácil e remota com a tecnologia certa.
Manter a integridade da tubulação é a chave para a certeza operacional em longo prazo, mas identificar adequadamente os possíveis pontos de falha, gerenciar os sistemas de controle/proteção de pressão e monitorar a corrosão/erosão e as invasões de prioridade de passagem sobrecarregam as operações já críticas da tubulação. O conjunto de soluções de gestão de tubulações da Emerson pode ajudá-lo a detectar, controlar e gerenciar vazamentos com segurança e outros eventos críticos para garantir uma operação contínua e eficiente de sua tubulação.
Embora existam muitas ameaças à integridade de uma tubulação, a corrosão ou erosão não detectadas podem levar diretamente a eventos catastróficos, resultando em paradas não programadas, perda de produção e potencialmente perda de propriedade e vida. Com as soluções de gestão de dutos da Emerson, a progressão em tempo real da corrosão e da erosão pode ser monitorada de qualquer lugar, proporcionando tempo para tratar adequadamente o problema em vez de reagir a ele.
Detectar vazamentos em sua rede de tubulação é fundamental, mas programas ineficazes de integridade da tubulação podem resultar em falta de dados acionáveis, falha na detecção de pequenos vazamentos e falsos alarmes que levam os operadores para longe de situações reais que podem levar a eventos críticos. A Emerson oferece tecnologias de última geração para fornecer medição precisa da vazão e monitoramento computacional otimizado da tubulação, a fim de garantir a confiabilidade da tubulação e maximizar o retorno do investimento na detecção de vazamentos.
A sala de controle da tubulação é o centro de operações críticas para uma operação segura e confiável, mas qualquer falta de visibilidade para o campo pode impedir a reação oportuna para demandar situações e eventos críticos que possam afetar negativamente os requisitos e fornecimentos contratuais. Com as soluções operacionais da Emerson, a sua tubulação é monitorada continuamente para evitar possíveis problemas de integridade e minimizar os falsos alarmes para que os operadores possam se concentrar no trabalho em questão e manter sua operação funcionando sem problemas.
Os controles de pressão de operação do gasoduto líquido são primordiais para operações seguras. Sobrepressões descontroladas podem levar à perda de ativos, de propriedades, causar danos ambientais extensos e morte, especialmente no caso de ruptura da tubulação. Com as soluções automatizadas de controle da Emerson, os líquidos de surge podem ser capturados e armazenados para reinjeção nas tubulações para minimizar os efeitos de sobrepressões, reduzir riscos e evitar paradas ou problemas adicionais que possam afetar negativamente sua operação.
Se ocorrer um evento crítico que exija o isolamento de segmentos da tubulação, é crucial que a parada e o isolamento ocorram de forma segura e oportuna. A falta em fazê-lo pode resultar em eventos de surto, rupturas de tubos ou perda potencial de propriedade ou vida. A Emerson fornece soluções de controle e isolamento de válvulas para minimizar o tempo de desligamento e garantir que os problemas potenciais sejam isolados e controlados sem prejudicar a sua operação ou seus funcionários.
O monitoramento de medidores de inspeção de tubulação (PIGs) durante as operações de limpeza e inspeção é um componente-chave da maioria das operações de transferência de líquidos, fornecendo informações valiosas e ajudando a identificar os riscos para a integridade dos dutos. As tecnologias de detecção de PIG não invasivas da Emerson identificam as emissões acústicas dos PIGs passantes à medida que se movem através das tubulações de produção e as traduzem em dados acionáveis para manter as linhas livres de detritos acumulados e funcionando corretamente.