Präzisionsregler und -ventile
Nutzen Sie das Portfolio und die Systemlösungen von Emerson zur Regelung des Drucks und des Durchflusses von Prozessmedien
Die zuverlässige, beständige Regelung von Druck und Prozessmedien ist für die Effektivität und Sicherheit zahlreicher grundlegender Anwendungen entscheidend. In der Energiewirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Verfahrenstechnik, Fertigung und Produktprüfung tätige Kunden verlassen sich auf die Druckregelungsprodukte von Emerson, um den Betrieb ihrer Anwendungen auf sichere und effiziente Weise zu ermöglichen. Wir bieten neben grundlegenden, strengen Abnahmeprüfungen unterzogenen Produkten und hochgradig anpassbaren Lösungen auch umfassende Branchenkenntnisse.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.