AVENTICS™ Kontaktbrücken, Serie CON-CB 5763573103

40,61 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-CB-M12-4-2

Anzahl der Magnetspulen
2
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss 1
Stecker
Anzahl Pole
4-polig
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2
Buchse
Elektrischer Anschluss 2
Form C
Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang
gerade
Elektrischer Anschluss 3
Buchse
Elektrischer Anschluss 3
Form C
Anzahl Pole
2-polig
Kabelabgang
gerade
Betriebsspannung
24 V
Betriebsspannung
AC/DC
Betriebsspannung DC
24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
24 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
24 V
Spannungstoleranz DC
-20% / +20%
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Statusanzeige LED Ventil
Gelb

Merkmale

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • Besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Einzelanschluss über M12x1
  • Snap-Ø8