Fisher™ Vee-Ball™ geflanschtes Stellventil V150

Produktbeschreibung

Das Fisher Vee-Ball V150 Stellventil ist die Wahl für Leistung und Wirtschaftlichkeit für einen weiten Bereich an Anwendungen. Die präzise bearbeiteten Teile und druckentlasteten Sitzringe ermöglichen einen gleichmäßigen und präzisen Ventilbetrieb.

ped
Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Kritischer Betrieb
Lärmbekämpfung, Kavitation, verschmutzte Medien, erosiv, Niedrigdurchfluss, allgemeiner Einsatz
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
PN, ASME
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse III (FCI 70-2), Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 20, NPS 24
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Das Ventilgehäuse in Flanschausführung hat keine freiliegende Rohrleitungs-Flanschverschraubungen, verkürzt die Positionierungs- und Installationsdauer und gewährleistet den sicheren Ventileinbau und die Unversehrtheit der Rohrleitung.
  • Die Ausführung mit massiver HD-Kugeldichtung ermöglicht selbst in anspruchsvollen Anwendungen eine lange Lebensdauer.
  • Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen modifiziert gleichprozentigen Durchfluss.
  • Werkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung. Diese Ausführungen erfüllen die Anforderungen von NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 und MR0175/ISO 15156.
  • Inspektion und Austausch des Sitzrings der Kugel werden an der Eintrittsseite des Ventilgehäuses ohne Ausbau des Stellantriebs oder Zerlegung des Ventils vorgenommen.
  • Das einteilig ausgeführte Ventilgehäuse verbessert die strukturelle Integrität der drucktragenden Teile durch die Vermeidung von Leckagepfaden, die in zweiteiligen, verschraubten Ventilausführungen durch die Dichtungen entstehen können.
  • Die äußerst glatten Wellenoberflächen und die Vorspannung der optionalen ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme sorgen für die Abdichtung.

Dokumentation und Zeichnungen