Enardo™ Not-Entlastungsventil mit Unterdruck des Modells 2500

Produktbeschreibung

Enardo Not-Entlastungsventile mit Unterdruck des Modells 2500 führen eine Not-Druckentlastung für Lagertanks aus, wenn diese Überdrücken ausgesetzt sind, die nicht von herkömmlichen Tankventilen ausgeglichen werden können. Bei richtiger Größenauslegung verfügt dieses Ventil über die Kapazität, die folgenden Normen für die Not-Druckentlastung aufgrund von Feuereinwirkung zu erfüllen: API-Norm 2000, NFPA 30 und OSHA (29 CFR 1910.106); und bietet einen Vakuum-Durchfluss mit hoher Kapazität für das Not-Auspumpen des Produkts. Das Modell 2500 bietet zusätzlich einen schnellen und einfachen Zugang für Tankinspektionen und -wartung.

atex-certification
Größen
16 bis 24 Zoll
Gehäusewerkstoffe
Kohlenstoffstahl | Edelstahl 304 | Edelstahl 316
Leckrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Perbunan N | FEP-Teflon | Viton
Sockel, Arm und Klappenblattwerkstoff
Kohlenstoffstahl (nur Sockel und Arm) | Edelstahl 304 (nur Sockel und Arm) | Edelstahl 316 | Aluminium (nur Klappenblatt)
Druckeinstellungen
4,0 bis 16,0 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,5, 0,75, 1,0, 2,0 oz/sq in
Optionen
Spezialbeschichtung, optionale Armaturen

Merkmale

  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Vor Ort austauschbare Teile
  • Korrosionsbeständige Beschichtungen
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert