Ingeniero trabajando con válvulas Fisher en el laboratorio de pruebas

Válvulas de mariposa

Mantenga la seguridad y la eficiencia de la producción en todo el espectro de condiciones de servicio.

Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Emerson ofrece una variedad completa de válvulas de mariposa desde modelos para propósito general hasta modelos para aplicaciones exigentes utilizados en aplicaciones de aislamiento y de regulación. Esto incluye válvulas de asiento resistentes para una larga vida útil y un cierre a prueba de burbujas; válvulas de alto desempeño capaces de soportar desde temperaturas criogénicas hasta temperaturas de 1500 °F (815 °C) y presiones de hasta ASME CL1500 (PN 260); válvulas de brida doble en tamaños de hasta NPS 120 (DN 3000), y válvulas con revestimiento aptas para líquidos, gases y lodos altamente corrosivos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Productos




Marcas





Lo más reciente

Emerson gana el premio IoT Breakthrough 2025 por «Innovación industrial del año»

El software de ciencias biológicas de última generación de la empresa ayuda a acelerar la comercialización de terapias

El nuevo sensor de punto de rocío de Emerson monitorea la humedad y la calidad del aire en...

AVENTICS DS1 es el único sensor industrial que monitorea los valores del punto de rocío, la temperatura, la humedad y la calidad del aire, y es...

La tecnología Edge actualizada de Emerson ayuda a impulsar la integración de los procesos por lotes

DeltaV Edge Environment 2.0 permite a los usuarios mejorar la coherencia, calidad e innovación de los lotes en las ciencias de la vida y en otras...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.