Tuberías y válvulas solenoides de emergencia en aplicaciones industriales al aire libre

Válvulas solenoide

La selección de válvulas solenoide más grande del mundo, diseñada para las aplicaciones de control de fluidos más desafiantes

Soluciones de válvulas solenoide para las industrias

Una válvula solenoide es un tipo de válvula controlada por una corriente eléctrica. Una bobina de cable, también denominada electroimán, que se encuentra dentro del núcleo de la válvula, se energiza para crear un campo magnético que mueve un émbolo. Este movimiento se utiliza para abrir o cerrar la válvula, permitiendo o cerrando el flujo de líquidos o gases a través de ella. Las válvulas solenoide de Emerson establecen los estándares de la industria en cuanto a confiabilidad, adaptabilidad y eficiencia energética. Independientemente de que las aplicaciones requieran control direccional, tecnología de válvulas proporcionales o en miniatura, nuestros ingenieros de primer nivel proporcionan los productos y los montajes de sistemas personalizados para la producción de alimentos, equipos médicos, sistemas de automoción, petróleo y gas, tratamiento del agua y sistemas de purificación, y muchas otras industrias. Nuestras válvulas solenoide son de acción rápida, por lo que son ideales para las aplicaciones donde se necesita un control preciso del caudal de fluidos. Nuestras válvulas solenoide confiables, duraderas y de vanguardia están a la altura de los desafíos de automatización actuales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones de válvulas solenoide para las industrias

Productos de válvulas solenoide















Montaje de cocina de restaurante con olla a vapor y hornos de acero

Rendimiento impecable con cumplimiento de seguridad

Un OEM de equipos de cocina tuvo problemas de bajo rendimiento y regulatorios debido a un mal desempeño de la electroválvula. Más información sobre la solución de Emerson aquí.

Caso de estudio
Habilite JavaScript para usar este sitio web.