Ovation Green
Optimice las operaciones de los activos para las energías renovables con Ovation™ Green: un portafolio integrado, confiable y sólido de software y soluciones de automatización innovadoras y diseñadas específicamente.
Después de un proceso exhaustivo de aplicación, revisión y pruebas a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y de acuerdo con la Ley de SEGURIDAD de los Estados Unidos, nos complace anunciar que la solución de control Ovation ha sido designada y certificada como una tecnología calificada contra el terrorismo.
Al combinar el tamaño y la resistencia de un controlador lógico programable (PLC) con la potencia y la facilidad de integración del sistema de control Ovation, el controlador compacto es ideal para las aplicaciones de agua y energía.